Supporto: serie LKR
Ruota: serie POTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKR-POTH 125G-FA
Codice componente
|
---|
LKR-POTH 125G-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.88 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 37 | foro passante | ruota con supporto girevole | 155 | 1234 | 125 | 40 | -25 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 88 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-POTH, il codice articolo è il seguente: LKR-POTH 125G-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKR-POTH 125G-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKR-POTH 100G-FI-FA |
LKR-POTH 100KA |
LKR-POTH 100KA-FA |
LKR-POTH 125G-FI |
LKR-POTH 125G-FI-FA |
LKR-POTH 125KA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 155 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1234 | 100 | 35 | -25 | 300 | ||
68.92 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 155 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 130 | 997 | 100 | 35 | -20 | 300 | ||
77.68 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 108 | 220.01–320.00 | 75 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 130 | 1069 | 100 | 35 | -20 | 300 | ||
91.13 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 37 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1344 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
100.81 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 37 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1442 | 125 | 40 | -25 | 350 | ||
77.45 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 155 | 320.01–485.00 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 155 | 1136 | 125 | 40 | -20 | 350 |