Supporto: serie LKR
Ruota: serie SPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKR-SPO 100K-FA
Codice componente
|
---|
LKR-SPO 100K-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 110 | 320.01–485.00 | 80 | 37 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 130 | 1210 | 100 | 37 | -20 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 88 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-SPO, il codice articolo è il seguente: LKR-SPO 100K-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKR-SPO 100K-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKR-SPO 100G-FI |
LKR-SPO 100G-FI-FA |
LKR-SPO 100K |
LKR-SPO 100K-FI |
LKR-SPO 100K-FI-FA |
LKR-SPO 125G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.95 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 108 | 320.01–485.00 | 75 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1250 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
92.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 108 | 320.01–485.00 | 75 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1300 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
84.42 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 37 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 130 | 1147 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
100.75 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 110 | 320.01–485.00 | 80 | 37 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1344 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
109.52 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 110 | 320.01–485.00 | 80 | 37 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1380 | 100 | 37 | -20 | 350 | ||
84.83 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 110 | 320.01–485.00 | 80 | 37 | foro passante | ruota con supporto girevole | 155 | 1227 | 125 | 40 | -25 | 350 |