Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LOD-ALTH (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LOD-ALTH
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LOD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Con corpo ruota per alte portate, versione rinforzata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LOD-ALTH 101K

Codice componente
LOD-ALTH 101K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

337.84 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 200 Gamma di carico(daN) 485.01–750.00
Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Diam. rotella D(Ø) 150 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Altezza totale(mm) 145 Peso(g) 4170 Diametro rotella(mm) 100
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 750

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LOD-ALTH, il codice articolo è il seguente: LOD-ALTH 101K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LOD-ALTH 101K.

Supporto tecnico