Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LOD-SPO

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LOD-SPO
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie LOD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LOD-SPO 80K
LOD-SPO 100K
LOD-SPO 125K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

267.03 €

1 7 giorni 245485.01–750.0020012536208037630

292.58 €

1 5 giorni 200750.01 o sup.150145394010037900

333.43 €

1 7 giorni 245Fino a 35.002001704560125401200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico