Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-GTH

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-GTH
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LO-GTH 127K
LO-GTH 127K-RI4
LO-GTH 127K-ST
LO-GTH 127K-ST-RI4
LO-GTH 150K
LO-GTH 150K-RI4
LO-GTH 150K-ST
LO-GTH 150K-ST-RI4
LO-GTH 160K
LO-GTH 160K-RI4
LO-GTH 160K-ST
LO-GTH 160K-ST-RI4
LO-GTH 200K
LO-GTH 200K-RI4
LO-GTH 200K-ST
LO-GTH 200K-ST-RI4
LO-GTH 201K
LO-GTH 201K-RI4
LO-GTH 201K-ST
LO-GTH 201K-ST-RI4
LO-GTH 202K
LO-GTH 202K-ST
LO-GTH 250K
LO-GTH 250K-ST
LO-GTH 251K
LO-GTH 251K-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

259.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.00-25060ruota con supporto girevole170504012550700

320.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.00-25060ruota con supporto girevole170537012550700

331.99 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12550ruota con supporto girevole e freno170547212550700

392.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.00-25050ruota con supporto girevole e freno170567012550700

274.87 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200750.01 o sup.-15050ruota con supporto girevole200595615050800

335.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.-25050ruota con supporto girevole200602015050800

354.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200750.01 o sup.-15050ruota con supporto girevole e freno200619615050800

415.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.-12550ruota con supporto girevole e freno200643015050800

278.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.-12550ruota con supporto girevole205583016050800

339.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.-12550ruota con supporto girevole205608016050800

348.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.-12550ruota con supporto girevole e freno205644016050800

409.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200750.01 o sup.-15050ruota con supporto girevole e freno205647016050800

293.23 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole2456810200501000

354.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole2457030200501000

387.63 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-15050ruota con supporto girevole e freno2457297200501000

448.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-15050ruota con supporto girevole e freno2457480200501000

329.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole2457840200601250

390.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole2457960200601250

424.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-15050ruota con supporto girevole e freno2458230200601250

485.03 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-15050ruota con supporto girevole e freno2458360200601250

437.62 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole24510410200801100

554.99 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole e freno24511150200801100

398.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-15050ruota con supporto girevole29511030250601200

491.69 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-15050ruota con supporto girevole e freno29511188250601200

386.09 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole2959900250501200

479.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica15050ruota con supporto girevole e freno29510600250501200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico