Supporto: serie LO
Ruota: serie SE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LO-SE 250K
Codice componente
|
---|
LO-SE 250K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 750.01 o sup. | Acciaio | 250 | 60 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | ruota con supporto girevole | 295 | 6930 | 250 | 63 | nero | antracite | no | no | 850 |
Loading...
Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LO-SE, il codice articolo è il seguente: LO-SE 250K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LO-SE 250K.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Materiale (dettagli)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LO-SE 125K-RI4 |
LO-SE 125K-SG |
LO-SE 125K-SG-RI4 |
LO-SE 125K-ST |
LO-SE 125K-ST-RI4 |
LO-SE 250K-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.49 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 170 | 3988 | 125 | 53 | nero | nero | no | no | 320 | ||
228.61 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 170 | 3770 | 125 | 50 | grigio | nero | si | si | 320 | ||
289.58 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 170 | 3937 | 125 | 50 | grigio | nero | si | si | 320 | ||
295.62 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4150 | 125 | 53 | nero | nero | no | no | 320 | ||
356.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 80 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4367 | 125 | 53 | nero | nero | no | no | 320 | ||
440.35 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 170 | 750.01 o sup. | Acciaio | 125 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 7360 | 250 | 63 | nero | antracite | no | no | 850 |