Supporto: serie LPFE
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LPFE-ALTH 101K-FA-CO
Codice componente
|
---|
LPFE-ALTH 101K-FA-CO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.07 € | 1 | 23 giorni | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 170 | 3690 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 125 | Materiale bozzello | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 37 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto girevole ammortizzato |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole per alte portate, serie LPFE-ALTH, il codice articolo è il seguente: LPFE-ALTH 101K-FA-CO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPFE-ALTH 101K-FA-CO.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LPFE-ALTH 101K-AS-FA |
LPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO |
LPFE-ALTH 101K-FA |
LPFE-ALTH 125K-AS-FA |
LPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO |
LPFE-ALTH 125K-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.63 € | 1 | 23 giorni | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 170 | 3704 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
332.70 € | 1 | 23 giorni | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 170 | 3453 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
293.00 € | 1 | 5 giorni | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 170 | 3480 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
343.67 € | 1 | 7 giorni | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 192 | 3930 | 125 | 40 | grigio | 350 | ||
364.49 € | 1 | 23 giorni | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 192 | 3915 | 125 | 40 | grigio | 350 | ||
322.62 € | 1 | 7 giorni | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 192 | 3679 | 125 | 40 | marrone chiaro | 350 |