Supporto: serie LPX
Ruota: serie PGV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA
Codice componente
|
---|
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.21 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 72 | 80.01–140.00 | Termoresistenza | 100 | 60 | 50 | 19 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 124 | 447 | 84 | 24 | grigio | si | si | -25 | 90 |
Loading...
Materiale bozzello | Alluminio | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | si | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | si |
Resistenza termica max(°C) | 134 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LPX-PGV, il codice articolo è il seguente: LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-EL-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.81 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 236 | 80.01–140.00 | Termoresistenza | 100 | 60 | 186 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 146 | 1133 | 105 | 24 | nero | no | no | -25 | 120 | ||
300.76 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 236 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica / Termoresistenza | 100 | 60 | 186 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 146 | 1154 | 105 | 24 | grigio | si | si | -25 | 120 | ||
397.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 236 | 80.01–140.00 | Termoresistenza | 100 | 60 | 186 | 38 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 146 | 1332 | 105 | 24 | nero | no | no | -25 | 120 | ||
390.35 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 124 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica / Termoresistenza | 100 | 60 | 84 | 24 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 146 | 1191 | 105 | 24 | grigio | si | si | -25 | 120 | ||
320.68 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 124 | 140.01–220.00 | Termoresistenza | 120 | 80 | 84 | 24 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 164 | 1552 | 120 | 30 | nero | no | no | -25 | 150 | ||
470.75 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 124 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica / Termoresistenza | 120 | 80 | 84 | 24 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 164 | 1850 | 120 | 30 | nero | no | no | -25 | 150 |