Supporto: serie LRA
Ruota: serie PATH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRA-PATH 50G-ER03
Codice componente
|
---|
LRA-PATH 50G-ER03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 72 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 233 | 50 | 19 | espansore | -25 | 75 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-PATH, il codice articolo è il seguente: LRA-PATH 50G-ER03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRA-PATH 50G-ER03.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRA-PATH 50G-E03 |
LRA-PATH 50G-E04 |
LRA-PATH 50G-E05 |
LRA-PATH 50G-ER04 |
LRA-PATH 50G-ER05 |
LRA-PATH 50G-ES |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.13 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 304 | 50 | 19 | espansore | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 320 | 50 | 19 | espansore | -25 | 75 | ||
23.13 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 330 | 50 | 19 | espansore | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 69 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 244 | 50 | 19 | espansore | -25 | 75 | ||
21.77 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 255 | 50 | 19 | espansore | -25 | 75 | ||
13.76 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 69 | 177 | 50 | 19 | perno a clip | -25 | 75 |