Supporto: serie LRA
Ruota: serie POA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRA-POA 102G-E07
Codice componente
|
---|
LRA-POA 102G-E07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 124 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 494 | 100 | 22 | espansore | 70 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | nero |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-POA, il codice articolo è il seguente: LRA-POA 102G-E07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRA-POA 102G-E07.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRA-POA 102G-E03 |
LRA-POA 102G-E04 |
LRA-POA 102G-E05 |
LRA-POA 102G-ER02 |
LRA-POA 102G-ER03 |
LRA-POA 102G-ER04 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 124 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 400 | 100 | 22 | espansore | 70 | ||
27.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 124 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 416 | 100 | 22 | espansore | 70 | ||
27.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 124 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 426 | 100 | 22 | espansore | 70 | ||
26.04 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 124 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 321 | 100 | 22 | espansore | 70 | ||
26.04 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 124 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 331 | 100 | 22 | espansore | 70 | ||
26.04 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 121 | - | 100 | 22 | ruota con supporto girevole | 124 | 340 | 100 | 22 | espansore | 70 |