Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-VSTH

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LRA-VSTH
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRA-VSTH 35K
LRA-VSTH 35K-GS10
LRA-VSTH 35K-RA
LRA-VSTH 35K-RA-GS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Tipo prodotto Peso
(g)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

18.69 €

1 5 giorni 80.01–140.00ruota con supporto girevole209foro centrale100

21.65 €

1 5 giorni 35.01–80.00ruota con supporto girevole225codolo filettato80

23.58 €

1 23 giorni 80.01–140.00ruota con supporto girevole e freno234foro centrale100

26.55 €

1 23 giorni 35.01–80.00ruota con supporto girevole e freno248codolo filettato80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Materiale bozzello Acciaio
Lunghezza piastra L(mm) 43 Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 30
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano
Altezza totale(mm) 50 Diametro rotella(mm) 35 Larghezza rotella(mm) 27
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico