Ruota con supporto girevole compatta in lamiera d’acciaio, serie LR-VSTH

Ruota con supporto girevole compatta in lamiera d’acciaio, serie LR-VSTH
Ruota con supporto girevole compatta in lamiera d’acciaio con foro centrale, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie LR

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LR-VSTH 60K
LR-VSTH 60K-RA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Peso
(g)

76.29 €

1 5 giorni ruota con supporto girevole708

84.32 €

1 23 giorni ruota con supporto girevole e freno745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 72 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 70 Diam. rotella D(Ø) 50
Larghezza rotella B(mm) 19 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio
Materiale Poliuretano Altezza totale(mm) 80 Diametro rotella(mm) 60
Larghezza rotella(mm) 35 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 3 km/h(kg) 200

Supporto tecnico