Supporto: serie LRXA
Ruota: serie PO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRXA-PO 76G-FI-EXR03
Codice componente
|
---|
LRXA-PO 76G-FI-EXR03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 69 | - | 50 | 19 | ruota con supporto girevole e freno | 101 | 340 | 75 | 23 | espansore |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | bianco naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -25 | Portata a 3 km/h(kg) | 75 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LRXA-PO, il codice articolo è il seguente: LRXA-PO 76G-FI-EXR03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRXA-PO 76G-FI-EXR03.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRXA-PO 50G-EXR04 |
LRXA-PO 50G-EXR05 |
LRXA-PO 50G-EXV02 |
LRXA-PO 76G-FI-EXR04 |
LRXA-PO 76G-FI-EXR05 |
LRXA-PO 76G-FI-EXV02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 101 | - | 75 | 23 | ruota con supporto girevole | 72 | 229 | 50 | 18 | espansore | ||
61.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 101 | - | 75 | 23 | ruota con supporto girevole | 72 | 239 | 50 | 18 | espansore | ||
61.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 101 | - | 75 | 23 | ruota con supporto girevole | 72 | 209 | 50 | 18 | espansore | ||
84.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 69 | Conduttività elettrica | 50 | 19 | ruota con supporto girevole e freno | 101 | 310 | 75 | 23 | espansore | ||
84.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | ruota con supporto girevole e freno | 101 | 320 | 75 | 23 | espansore | ||
84.71 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 72 | - | 50 | 19 | ruota con supporto girevole e freno | 101 | 290 | 75 | 23 | espansore |