Supporto: serie LRXA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LRXA-TPA 50G-EXR03
Codice componente
|
---|
LRXA-TPA 50G-EXR03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.65 € | 1 | 7 giorni | 69 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 224 | 50 | 19 | espansore | grigio argento | si | 50 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LRXA-TPA, il codice articolo è il seguente: LRXA-TPA 50G-EXR03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LRXA-TPA 50G-EXR03.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LRXA-TPA 50G |
LRXA-TPA 50G-ELS |
LRXA-TPA 50G-EXR02 |
LRXA-TPA 50G-EXR04 |
LRXA-TPA 50G-EXR05 |
LRXA-TPA 50G-EXV02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.90 € | 1 | 5 giorni | 72 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 69 | 142 | 50 | 19 | foro centrale | grigio argento | si | 50 | ||
50.67 € | 1 | 7 giorni | 72 | Fino a 35.00 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 69 | 144 | 50 | 19 | foro centrale | nero | si | 30 | ||
61.65 € | 1 | 7 giorni | 72 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 213 | 50 | 19 | espansore | grigio argento | si | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 giorni | 69 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 238 | 50 | 19 | espansore | grigio argento | si | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 giorni | 72 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 248 | 50 | 19 | espansore | grigio argento | si | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 giorni | 72 | 35.01–80.00 | - | 50 | 19 | foro passante | ruota con supporto girevole | 72 | 218 | 50 | 19 | espansore | grigio argento | si | 50 |