Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFE-GB

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFE-GB
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in poliuretano, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LSFE

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • molla in elastomero per eccellenti caratteristiche ammortizzanti
  • meccanismo a molla esente da manutenzione
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSFE-GB 160K
LSFE-GB 200K
LSFE-GB 202K
LSFE-GB 250K
LSFE-GB 252K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

481.48 €

1 7 giorni 275750.01 o sup.140110200802451051016050800

497.18 €

1 7 giorni 275Fino a 35.001401102008026511200200501000

932.25 €

1 7 giorni 315Fino a 35.001751402506327518700200801600

1,018.75 €

1 7 giorni 315Fino a 35.001751402508031519500250601500

1,382.98 €

1 23 giorni 245Fino a 35.002001601605031528750250801800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico