Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFN-GTH (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LSFN-GTH
Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in acciaio, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie LSFN

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia
  • con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSFN-GTH 160K
LSFN-GTH 200K
LSFN-GTH 202K
LSFN-GTH 250K
LSFN-GTH 252K
LSFN-GTH 252K-F30
LSFN-GTH 302K
LSFN-GTH 302K-F30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

472.13 €

1 5 giorni 750.01 o sup.1401102451061016050800

489.43 €

1 23 giorni Fino a 35.0014011026511640200501000

761.45 €

1 7 giorni Fino a 35.0017514027518125200801600

860.06 €

1 7 giorni Fino a 35.0017514031518000250601500

1,849.70 €

1 23 giorni Fino a 35.0020016037036500250802200

1,899.46 €

1 23 giorni Fino a 35.0020016037037420250802200

1,943.47 €

1 7 giorni Fino a 35.0020016039540200300802400

1,993.23 €

1 23 giorni Fino a 35.0020016039541750300802400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 170 Materiale bozzello Altro
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico