Supporto: serie LS
Ruota: serie GB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-GB 200K-FS
Codice componente
|
---|
LS-GB 200K-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.73 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 305 | Fino a 35.00 | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 245 | 7810 | 200 | 50 | 1000 |
Loading...
Materiale bozzello | Altro | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GB, il codice articolo è il seguente: LS-GB 200K-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-GB 200K-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-GB 128K-RI4-FS |
LS-GB 128K-ST |
LS-GB 128K-ST-FS |
LS-GB 200K-RI4 |
LS-GB 200K-RI4-FS |
LS-GB 200K-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.91 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 200 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 150 | 60 | ruota con supporto girevole | 170 | 6509 | 125 | 60 | 850 | ||
394.14 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 200 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 150 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 6060 | 125 | 60 | 850 | ||
458.84 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 205 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 150 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 6633 | 125 | 60 | 850 | ||
428.68 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 305 | Fino a 35.00 | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 245 | 7100 | 200 | 50 | 1000 | ||
502.70 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 305 | Fino a 35.00 | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 245 | 8080 | 200 | 50 | 1000 | ||
418.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 305 | Fino a 35.00 | 140 | 110 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7280 | 200 | 50 | 1000 |