Supporto: serie LS
Ruota: serie GSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-GSPO 200K-35-FS
Codice componente
|
---|
LS-GSPO 200K-35-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766.22 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 175 | 140 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 255 | 10628 | 200 | 55 | 3000 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | Fino a 35.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Colore del battistrada | beige naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-GSPO, il codice articolo è il seguente: LS-GSPO 200K-35-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-GSPO 200K-35-FS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-GSPO 101K-RI4-FS |
LS-GSPO 101K-ST |
LS-GSPO 101K-ST-FS |
LS-GSPO 200K-35-RI4 |
LS-GSPO 200K-35-RI4-FS |
LS-GSPO 200K-35-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.83 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 205 | 140 | 110 | 150 | 55 | ruota con supporto girevole | 145 | 4340 | 100 | 55 | 1500 | ||
410.78 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 205 | 140 | 110 | 150 | 55 | ruota con supporto girevole e freno | 145 | 4160 | 100 | 55 | 1500 | ||
473.05 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 205 | 140 | 110 | 150 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 145 | 4549 | 100 | 55 | 1500 | ||
760.00 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 170 | 175 | 140 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 255 | 9450 | 200 | 55 | 3000 | ||
851.14 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 200 | 175 | 140 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole | 255 | 10960 | 200 | 55 | 3000 | ||
701.25 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 255 | 175 | 140 | 200 | 55 | ruota con supporto girevole e freno | 255 | 9890 | 200 | 55 | 3000 |