Codice articolo del costruttore: LS-P 420K
Marca: BLICKLE
Prezzo: 666.17 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Larghezza rotella B: 50 mm
Altezza totale: 478 mm
Peso: 13600 g
Diametro rotella: 415 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LS-P 420K
Codice componente
|
---|
LS-P 420K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666.17 € | 1 | 7 giorni | 485.01–750.00 | 50 | 478 | 13600 | 415 | 115 | 525 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 170 | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 200 | Larghezza piastra W(mm) | 160 | Diam. rotella D(Ø) | 125 |
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio | Materiale | Gomma |
Tipo prodotto | ruota con supporto girevole | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -30 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie LS-P, il codice articolo è il seguente: LS-P 420K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-P 420K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di carico(daN)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LS-P 410K |
LS-P 410K-RI4 |
LS-P 420K-RI4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di carico (daN) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.73 € | 1 | 7 giorni | 320.01–485.00 | 53 | 470 | 12508 | 400 | 100 | 350 | ||
771.36 € | 1 | 23 giorni | 320.01–485.00 | 50 | 470 | 12951 | 400 | 100 | 350 | ||
796.80 € | 1 | 23 giorni | 485.01–750.00 | 50 | 478 | 13500 | 415 | 115 | 525 |