• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per carichi eccezionali, serie LSSD-GSPO

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per carichi eccezionali, serie LSSD-GSPO
Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per carichi eccezionali, Gruppo rotante per carichi eccezionali, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LSSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • cuscinetto girevole a quattro punti per carichi eccezionali
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • ingrassatore

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSSD-GSPO 500K

Codice componente
LSSD-GSPO 500K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32,956.07 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 205 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 500 Larghezza piastra W(mm) 500
Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Altezza totale(mm) 675 Peso(g) 280500 Diametro rotella(mm) 500
Larghezza rotella(mm) 130 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 30000

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per carichi eccezionali, serie LSSD-GSPO, il codice articolo è il seguente: LSSD-GSPO 500K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSSD-GSPO 500K.

Supporto tecnico