Supporto: serie LUH
Ruota: serie GST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LUH-GST 200K-FI
Codice componente
|
---|
LUH-GST 200K-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.10 € | 1 | 7 giorni | 202 | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | 160 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 6566 | 200 | 800 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Larghezza rotella B(mm) | 50 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Poliuretano | Larghezza rotella(mm) | 50 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A |
Colore del battistrada | verde | Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-GST, il codice articolo è il seguente: LUH-GST 200K-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-GST 200K-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LUH-GST 127K |
LUH-GST 127K-FI |
LUH-GST 150K |
LUH-GST 150K-FI |
LUH-GST 160K |
LUH-GST 160K-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.62 € | 1 | 7 giorni | 197 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 150 | ruota con supporto girevole | 170 | 4299 | 125 | 450 | ||
307.20 € | 1 | 7 giorni | 197 | 320.01–485.00 | - | 150 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4815 | 125 | 450 | ||
251.96 € | 1 | 7 giorni | 202 | 485.01–750.00 | - | 160 | ruota con supporto girevole | 197 | 4470 | 150 | 570 | ||
316.67 € | 1 | 7 giorni | 202 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 160 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4950 | 150 | 570 | ||
285.55 € | 1 | 7 giorni | 202 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 160 | ruota con supporto girevole | 202 | 4854 | 160 | 600 | ||
350.25 € | 1 | 7 giorni | 202 | 485.01–750.00 | - | 160 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 5229 | 160 | 600 |