Supporto: serie LUH
Ruota: serie PO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LUH-PO 160G-ELS |
LUH-PO 160G-ELS-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.87 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 160 | foro passante | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | grigio | -25 | 450 | ||
194.58 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 160 | foro passante | ruota con supporto girevole | 202 | 1000 | 160 | grigio | grigio | -25 | 450 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
Larghezza rotella(mm) | 50 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali