Supporto: serie LUH
Ruota: serie PO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LUH-PO 200G-FI-FA
Codice componente
|
---|
LUH-PO 200G-FI-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.34 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | - | 160 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3767 | 200 | bianco naturale | bianco naturale | -25 | 600 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 50 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
Larghezza rotella(mm) | 50 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LUH-PO, il codice articolo è il seguente: LUH-PO 200G-FI-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LUH-PO 200G-FI-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LUH-PO 127K-FI-FA |
LUH-PO 150G |
LUH-PO 150G-ELS |
LUH-PO 200K |
LUH-PO 200K-ELS |
LUH-PO 200K-ELS-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.87 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 200 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 1000 | 125 | bianco naturale | bianco naturale | -20 | 400 | ||
148.55 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 200 | foro passante | ruota con supporto girevole | 197 | 2353 | 150 | bianco naturale | bianco naturale | -25 | 400 | ||
175.98 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 245 | 320.01–485.00 | - | 200 | foro passante | ruota con supporto girevole | 197 | 1000 | 150 | grigio | grigio | -25 | 400 | ||
187.88 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 485.01–750.00 | - | 160 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 245 | 3024 | 200 | bianco naturale | bianco naturale | -20 | 600 | ||
229.21 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 160 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 245 | 3126 | 200 | grigio | grigio | -20 | 600 | ||
242.35 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 202 | 485.01–750.00 | Conduttività elettrica | 160 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 245 | 1000 | 200 | grigio | grigio | -20 | 600 |