Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VLE (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-VLE
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anello in gomma elastica

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VLE

  • anello: gomma superelastica, durezza 70 Shore A, colore nero
  • anello a 2 componenti, altamente elastico, fascia resistente all’abrasione
  • centro ruota: lamiera d’acciaio pesante, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • antiforatura, esente da manutenzione
  • Le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, le dimensioni possono variare durante l’impiego

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-VLE 250K
L-VLE 250K-ST
L-VLE 255K
L-VLE 255K-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

421.82 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole8780450

499.85 €

1 5 giorni ruota con supporto girevole e freno9933600

421.82 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole8470450

499.85 €

1 7 giorni ruota con supporto girevole e freno9835600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Gamma di carico(daN) 320.01–485.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 175 Larghezza piastra W(mm) 175
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 30 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio pesante Materiale Gomma Altezza totale(mm) 295
Diametro rotella(mm) 250 Larghezza rotella(mm) 85 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore A Colore del battistrada nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico