Supporto: serie LWK
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25
Codice componente
|
---|
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.99 € | 1 | 7 giorni | 138 | - | 90 | 66 | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 702 | 125 | piastra da avvitare | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (C) | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
Materiale | Gomma | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWKE-TPA, il codice articolo è il seguente: LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-P25.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWKE-TPA 101KF-11-ELS-AMW125 |
LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS |
LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMW100 |
LWKE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMW125 |
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA51 |
LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA55 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.05 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole | 135 | 527 | 100 | foro centrale | 70 | ||
57.65 € | 1 | 7 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 468 | 100 | foro centrale | 70 | ||
67.85 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 544 | 100 | foro centrale | 70 | ||
68.47 € | 1 | 23 giorni | 160 | Conduttività elettrica | 55 | - | 125 | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 568 | 100 | foro centrale | 70 | ||
71.02 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | - | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 712 | 125 | codolo | 80 | ||
71.02 € | 1 | 7 giorni | 135 | - | - | - | 100 | ruota con supporto girevole e freno | 160 | 711 | 125 | codolo | 80 |