Supporto: serie LWKX
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWKX-TPA 126XKF
Codice componente
|
---|
LWKX-TPA 126XKF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | Conduttività elettrica | 55 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 160 | 498 | 125 | foro centrale | 110 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWKX-TPA, il codice articolo è il seguente: LWKX-TPA 126XKF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWKX-TPA 126XKF.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Larghezza piastra W(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWKX-TPA 101G-11-AMWX125 |
LWKX-TPA 101G-11-FI |
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX100 |
LWKX-TPA 126XKF-11 |
LWKX-TPA 126XKF-11-AMWX100 |
LWKX-TPA 126XKF-11-AMWX125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 472 | 100 | foro centrale | 100 | ||
46.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 409 | 100 | foro centrale | 100 | ||
57.82 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 507 | 100 | foro centrale | 100 | ||
52.67 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | - | 55 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 160 | 494 | 125 | foro centrale | 110 | ||
64.26 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | Conduttività elettrica | 55 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 160 | 594 | 125 | foro centrale | 110 | ||
64.88 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | - | 55 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 160 | 613 | 125 | foro centrale | 110 |