Supporto: serie LWKX
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX12
Codice componente
|
---|
LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 163 | - | 55 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 519 | 100 | codolo filettato | 100 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in materiale sintetico Blickle WAVE, serie LWKX-TPA, il codice articolo è il seguente: LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX12.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Larghezza piastra W(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LWKX-TPA 101G-11-AMWX125 |
LWKX-TPA 101G-11-FI |
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX100 |
LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25 |
LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51 |
LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 135 | 472 | 100 | foro centrale | 100 | ||
46.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 409 | 100 | foro centrale | 100 | ||
57.82 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 135 | - | 55 | - | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 507 | 100 | foro centrale | 100 | ||
69.10 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 160 | - | 90 | 66 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 138 | 582 | 100 | piastra da avvitare | 100 | ||
75.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 160 | - | - | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 604 | 100 | codolo | 100 | ||
75.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 160 | - | - | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 135 | 610 | 100 | codolo | 100 |