Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ALB 252/25K
Codice componente
|
---|
ALB 252/25K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.33 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.25 | 1.25 | 2494 | 1250 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | alluminio pressofuso | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie ALB, il codice articolo è il seguente: ALB 252/25K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALB 252/25K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ALB 101/15K |
ALB 125/15K |
ALB 150/20K |
ALB 152/20K |
ALB 160/20K |
ALB 162/20K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.90 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 400 | 400 | 437 | 400 | ||
86.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | 538 | 550 | ||
113.79 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | 966 | 650 | ||
143.75 € | 1 | 23 giorni | 150 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | 1255 | 900 | ||
128.40 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | 1052 | 750 | ||
141.23 € | 1 | 5 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 950 | 950 | 1111 | 950 |