Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GB 1000/160PR
Codice componente
|
---|
GB 1000/160PR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,249.85 € | 1 | 23 giorni | 1000 | 300 | 160 | 330 | 30 | 30 | cuscinetto a rulli cilindrici | ruota | 610000 | - | 30000 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | In dotazione | Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie GB, il codice articolo è il seguente: GB 1000/160PR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GB 1000/160PR.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza d’incastro(mm)
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GB 100/15K |
GB 101/20-50K |
GB 101/20K |
GB 125/15K |
GB 128/20K |
GB 140/20K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.18 € | 1 | 5 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 450 | 450 | cuscinetto a sfere | ruota | 984 | 40 | 450 | ||
130.27 € | 1 | 5 giorni | 100 | 50 | 20 | 50 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 1485 | 50 | 600 | ||
127.43 € | 1 | 5 giorni | 100 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | cuscinetto a sfere | ruota | 1570 | - | 600 | ||
109.00 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | cuscinetto a sfere | ruota | 1360 | - | 550 | ||
146.90 € | 1 | 5 giorni | 125 | 60 | 20 | 60 | 850 | 850 | cuscinetto a sfere | ruota | 2700 | 60 | 850 | ||
158.00 € | 1 | 5 giorni | 140 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | cuscinetto a sfere | ruota | 2520 | 60 | 900 |