Ruota con attacco a flangia per alte portate, serie GBA

Ruota con attacco a flangia per alte portate, serie GBA
Ruota con attacco a flangia per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • elemento centrale con un foro centrale e fori di fissaggio
  • fori di fissaggio con cavità di fissaggio bombate
  • verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • montato tramite viti e dadi di fissaggio bombati in conformità alla norma DIN 74361
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -30 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Per applicazioni senza ostacoli è garantita una portata maggiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GBA 200/4
GBA 250/4
GBA 252/5
GBA 302/5
GBA 404/6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

281.09 €

1 5 giorni 200509009003345900

342.98 €

1 5 giorni 250601.31.353701300

491.30 €

1 5 giorni 250801.61.671621600

790.38 €

1 5 giorni 300902.12.1127412100

1,354.73 €

1 5 giorni 4001003.43.4200303400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto Altro Tipo di cuscinetto attacco a flangia
Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia Tipo prodotto ruota con attacco a flangia Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70
Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico