Ruota motrice per alte portate, serie GEVN

Ruota motrice per alte portate, serie GEVN
Ruota motrice per alte portate con sede per chiavetta, con anelli in gomma elastica, con corpo ruota in ghisa

Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità motrice, durezza 65 Shore A
  • con cilindro in acciaio
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero
  • Ø ruota 400 e 500 mm: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, armatura in filo d’acciaio, durezza 65 Shore A, bassa forza di spinta

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia
  • foro mozzo e sede per chiavetta in conformità alla norma DIN 6885
  • verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -30 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEVN 160/25H7
GEVN 200/25H7
GEVN 200/30H7
GEVN 250/30H7
GEVN 250/40H7
GEVN 252/40H7
GEVN 302/35H7
GEVN 360/35H7
GEVN 362/40H7
GEVN 400/40H7
GEVN 405/50H7
GEVN 415/50H7
GEVN 425/60H7
GEVN 500/40H7
GEVN 520/50H7
GEVN 610/80H7
GEVN 620/80H7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

153.61 €

1 5 giorni 1605025603003002838300

156.75 €

1 5 giorni 2005025604204204430420

156.75 €

1 5 giorni 2005030604204204274420

207.10 €

1 5 giorni 2506030606306308225630

207.10 €

1 5 giorni 2506040606306308050630

219.45 €

1 23 giorni 2508040808108109330810

400.15 €

1 5 giorni 3009035901.081.08161001080

365.78 €

1 5 giorni 36060356090090017000900

549.69 €

1 5 giorni 3607540751.141.14202001140

593.27 €

1 5 giorni 4007540751.081.08193001080

808.01 €

1 5 giorni 405130501301.81.8446001800

508.18 €

1 23 giorni 4157550751.21.2230001200

1,013.94 €

1 5 giorni 425150601502.292.29505002290

880.12 €

1 23 giorni 5008540901.561.56345001560

1,239.95 €

1 23 giorni 520100501001.831.83442501830

2,105.29 €

1 23 giorni 610150801502.72.7895002700

2,513.95 €

1 23 giorni 620200802004.544.541307004540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Tipo di cuscinetto sede per chiavetta Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia
Tipo prodotto ruota motrice Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota antracite Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(° C) 80 Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico