Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSPO 302/70K
Codice componente
|
---|
GSPO 302/70K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,278.91 € | 1 | 5 giorni | 300 | 110 | 70 | 120 | 10 | 10 | cuscinetto a sfere | 12525 | 10000 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide colato di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | beige naturale | Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate in poliammide colato, serie GSPO, il codice articolo è il seguente: GSPO 302/70K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSPO 302/70K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GSPO 125/25K |
GSPO 150/30K |
GSPO 152/35K |
GSPO 35/8K |
GSPO 400/80K |
GSPO 50/15K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.31 € | 1 | 5 giorni | 125 | 55 | 25 | 60 | 2 | 2 | cuscinetto a sfere | 1117 | 2000 | ||
243.25 € | 1 | 5 giorni | 150 | 55 | 30 | 60 | 2.5 | 2.5 | cuscinetto a sfere | 1629 | 2500 | ||
294.50 € | 1 | 5 giorni | 150 | 80 | 35 | 90 | 3 | 3 | cuscinetto a sfere | 2475 | 3000 | ||
28.92 € | 1 | 5 giorni | 35 | 28 | 8 | 28 | 100 | 100 | cuscinetto a sfere | 47 | 100 | ||
2,383.52 € | 1 | 5 giorni | 400 | 110 | 80 | 120 | 12 | 12 | cuscinetto a sfere | 21000 | 12000 | ||
38.08 € | 1 | 5 giorni | 50 | 32 | 15 | 35 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 129 | 250 |