Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GVU 140/20K
Codice componente
|
---|
GVU 140/20K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo prodotto | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.71 € | 1 | 5 giorni | 140 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | ruota | 2542 | 60 | 900 |
Loading...
Materiale bozzello | Fusione | Cuscinetto | In dotazione | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | robusta ghisa grigia | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie GVU, il codice articolo è il seguente: GVU 140/20K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GVU 140/20K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo prodotto
Peso(g)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GVU 125/15K |
GVU 127/20K |
GVU 128/20K |
GVU 150/20-50K |
GVU 150/20K |
GVU 150X54/20-60K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo prodotto | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.19 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | ruota | 1429 | - | 550 | ||
160.43 € | 1 | 5 giorni | 125 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | ruota | 2254 | - | 700 | ||
171.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 60 | 20 | 60 | 850 | 850 | Ruota di supporto per carrelli industriali | 2746 | 60 | 850 | ||
201.35 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 50 | 800 | 800 | ruota | 2715 | 50 | 800 | ||
184.58 € | 1 | 5 giorni | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | Ruota di supporto per carrelli industriali | 2904 | - | 800 | ||
217.89 € | 1 | 5 giorni | 150 | 54 | 20 | 60 | 850 | 850 | Ruota di supporto per carrelli industriali | 2902 | 60 | 850 |