Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTH 82X34/12-32K
Codice componente
|
---|
HTH 82X34/12-32K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.97 € | 1 | 5 giorni | 82 | 34 | 12 | 310 | 310 | 594 | 32 | 310 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Altri materiali | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Metallo | Tipo prodotto | rullo per transpallet | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Rulli per transpallet, serie HTH, il codice articolo è il seguente: HTH 82X34/12-32K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTH 82X34/12-32K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HTH 75X62/20-62K |
HTH 75X75/20-75K |
HTH 75X95/20-95K |
HTH 82X50/20-52K |
HTH 82X60/20-56K |
HTH 82X60/20-60K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.11 € | 1 | 5 giorni | 75 | 62 | 20 | 510 | 510 | 878 | 62 | 510 | ||
47.03 € | 1 | 5 giorni | 75 | 75 | 20 | 630 | 630 | 1033 | 75 | 630 | ||
56.16 € | 1 | 5 giorni | 75 | 95 | 20 | 800 | 800 | 1249 | 95 | 800 | ||
42.25 € | 1 | 5 giorni | 82 | 50 | 20 | 450 | 450 | 796 | 52 | 450 | ||
47.55 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 937 | 56 | 550 | ||
47.55 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 918 | 60 | 550 |