Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTHW 85X110/12-115K
Codice componente
|
---|
HTHW 85X110/12-115K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.83 € | 1 | 5 giorni | 85 | 110 | 12 | 1.06 | 1.06 | 1561 | 115 | 1060 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Altri materiali | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Metallo | Tipo prodotto | rullo per transpallet | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | marrone chiaro | Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Rulli per transpallet, serie HTHW, il codice articolo è il seguente: HTHW 85X110/12-115K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTHW 85X110/12-115K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Lunghezza d’incastro(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HTHW 82X60/20-64K |
HTHW 82X70/20-74K |
HTHW 82X82/20-86K |
HTHW 85X110/17-115K |
HTHW 85X110/20-115K |
HTHW 85X110/25-115K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Lunghezza d’incastro (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.78 € | 1 | 5 giorni | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 862 | 64 | 550 | ||
75.65 € | 1 | 5 giorni | 82 | 70 | 20 | 640 | 640 | 1024 | 74 | 640 | ||
81.45 € | 1 | 5 giorni | 82 | 82 | 20 | 750 | 750 | 1163 | 86 | 750 | ||
106.83 € | 1 | 7 giorni | 85 | 110 | 17 | 1.06 | 1.06 | 1647 | 115 | 1060 | ||
106.83 € | 1 | 5 giorni | 85 | 110 | 20 | 1.06 | 1.06 | 1629 | 115 | 1060 | ||
106.83 € | 1 | 5 giorni | 85 | 110 | 25 | 1.06 | 1.06 | 1580 | 115 | 1060 |