Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P 220/20-75R
Codice componente
|
---|
P 220/20-75R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.12 € | 1 | 5 giorni | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 905 | nero | no | no | -25 | 100 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no | Resistenza termica max(° C) | 50 |
Si trova sulla pagina di Ruota, serie P, il codice articolo è il seguente: P 220/20-75R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P 220/20-75R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
P 200/20-48R-SG |
P 200/20-60R |
P 200/20-60R-SG |
P 220/20-75R-SG |
P 222/20-75R |
P 222/20-75R-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.37 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 48 | 75 | 75 | cuscinetto a rullini | 881 | grigio | si | si | -25 | 75 | ||
41.67 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | cuscinetto a rullini | 894 | nero | no | no | -25 | 75 | ||
51.40 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 75 | 75 | cuscinetto a rullini | 880 | grigio | si | si | -25 | 75 | ||
61.15 € | 1 | 5 giorni | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 1076 | grigio | si | si | -25 | 100 | ||
45.55 € | 1 | 5 giorni | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 1032 | nero | no | no | -25 | 100 | ||
61.58 € | 1 | 5 giorni | 220 | 65 | 20 | 75 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 1076 | grigio | si | si | -25 | 100 |