Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PK 300/20-75R-ROT
Codice componente
|
---|
PK 300/20-75R-ROT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.10 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 20 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1309 | rosso | 180 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | polipropilene di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore del battistrada | nero | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 40 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota, serie PK, il codice articolo è il seguente: PK 300/20-75R-ROT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK 300/20-75R-ROT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PK 260/20-75G |
PK 260/20-75G-ROT |
PK 260/20-75K |
PK 300/25-75G |
PK 300/25-75G-ROT |
PK 300/25-75R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.13 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 1060 | nero | 150 | ||
37.28 € | 1 | 7 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | foro passante | 971 | rosso | 150 | ||
46.68 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 150 | 150 | cuscinetto a sfere | 1247 | nero | 150 | ||
34.26 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1100 | nero | 180 | ||
37.40 € | 1 | 7 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | foro passante | 1200 | rosso | 180 | ||
38.67 € | 1 | 5 giorni | 300 | 100 | 25 | 75 | 180 | 180 | cuscinetto a rullini | 1224 | nero | 180 |