Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POEV 100/8KA-SB
Codice componente
|
---|
POEV 100/8KA-SB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.47 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 8 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 238 | blu | si | no | si | -20 | 200 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | poliammide 6 di prima qualità | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie POEV, il codice articolo è il seguente: POEV 100/8KA-SB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POEV 100/8KA-SB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antiruggine
Antitraccia
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
POEV 100/10KAD |
POEV 100/10KAD-SB |
POEV 100/10KAD-SG |
POEV 100/8KA-SG |
POEV 100/8KAD |
POEV 100/8KAD-SB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antiruggine | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.88 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 10 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 289 | nero | no | no | no | -20 | 200 | ||
32.78 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 10 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 289 | blu | si | no | si | -20 | 200 | ||
31.50 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 10 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 244 | grigio | si | no | si | -20 | 200 | ||
27.18 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 8 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 238 | grigio | si | no | si | -20 | 200 | ||
29.88 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 8 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 244 | nero | no | no | no | -20 | 200 | ||
32.78 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 8 | 46 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere (C) | 242 | blu | si | no | si | -20 | 200 |