Ruota:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
POHI 102/15G
Codice componente
|
---|
POHI 102/15G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Adatto per autoclave | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 45 | 250 | 250 | foro passante | 249 | - | si | 250 |
Loading...
Materiale bozzello | Resina | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | termoplastico resistente alle alte temperature | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | grigio scuro |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro | Versione per alte temperature | si | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Materiale sintetico | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(° C) | 250 | Resistenza termica min(° C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance, serie POHI, il codice articolo è il seguente: POHI 102/15G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto POHI 102/15G.
Configura
Proprietà di base
Adatto per autoclave
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Antiruggine
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
POHI 100/12-35G |
POHI 100/12-45G |
POHI 102/12G |
POHI 102/15HK |
POHI 102/15HXK |
POHI 125/12G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Adatto per autoclave | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 12 | 35 | 200 | 200 | foro passante | 208 | - | si | 200 | ||
22.33 € | 1 | 5 giorni | 100 | 30 | 12 | 45 | 200 | 200 | foro passante | 213 | si | si | 200 | ||
26.44 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 12 | 45 | 250 | 250 | foro passante | 255 | si | si | 250 | ||
45.65 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 40 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 368 | no | no | 250 | ||
56.53 € | 1 | 5 giorni | 100 | 38 | 15 | 40 | 250 | 250 | cuscinetto a sfere | 364 | si | si | 250 | ||
34.76 € | 1 | 5 giorni | 125 | 40 | 12 | 45 | 300 | 300 | foro passante | 387 | si | si | 300 |