Ruota in poliammide, serie POW (Codici componente)

Ruota in poliammide, serie POW
Ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Rivestimento:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • scorrimento silenzioso (-10 decibel) con strato intermedio in gomma elastica, colore rosso
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • bassa forza di spinta
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore bianco

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POW 100/8KF
POW 100/8KFD
POW 100/10KF
POW 125/8KF
POW 125/8KFD
POW 125/10KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Diametro foro
(Ø)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

22.88 €

1 5 giorni 1008200200306200

27.18 €

1 5 giorni 1008200200315200

22.88 €

1 5 giorni 10010200200316200

27.00 €

1 5 giorni 1258220220443220

31.30 €

1 5 giorni 1258220220445220

27.00 €

1 5 giorni 12510220220452220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Resina Largh. bozzello(mm) 35 Larghezza mozzo(mm) 46
Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Resina Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C)
Materiale (dettagli) poliammide 6 di prima qualità Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada bianco Colore della carrozzeria della ruota rosso Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 80
Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico