• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota, serie RD (Codici componente)

Ruota, serie RD
Ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Anello:

  • gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A
  • strato di base in gomma dura e fascia altamente elastica
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • comfort di guida e portata maggiori rispetto alla gomma standard
  • bassa forza di spinta
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione
  • zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD 100/15R
RD 100/15R-VLI
RD 125/15R
RD 125/15R-VLI
RD 140/15R
RD 140/15R-VLI
RD 162/20R
RD 162/20R-VLI
RD 182/20R
RD 182/20R-VLI
RD 200/20K
RD 200/20K-VLI
RD 202/20R
RD 202/20R-VLI
RD 250/25K
RD 250/25K-VLI
RD 252/25R
RD 252/25R-VLI
RD 280/25K
RD 282/25R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(° C)
Portata a 4 km/h
(kg)

21.33 €

1 5 giorni 100301545100100cuscinetto a rullini39965 Shore Aneronono-25100

27.05 €

1 5 giorni 100301545100100cuscinetto a rullini41856 Shore Agrigiosisi-25100

27.95 €

1 5 giorni 125381545120120cuscinetto a rullini60365 Shore Aneronono-25120

35.56 €

1 5 giorni 125381545120120cuscinetto a rullini63556 Shore Agrigiosisi-25120

35.19 €

1 5 giorni 140381545175175cuscinetto a rullini71365 Shore Aneronono-25175

44.70 €

1 5 giorni 140381545175175cuscinetto a rullini74556 Shore Agrigiosisi-25175

41.72 €

1 5 giorni 160402060225225cuscinetto a rullini113165 Shore Aneronono-25225

54.42 €

1 5 giorni 160402060225225cuscinetto a rullini113456 Shore Agrigiosisi-25225

54.68 €

1 5 giorni 180502060300300cuscinetto a rullini146865 Shore Aneronono-25300

73.73 €

1 5 giorni 180502060300300cuscinetto a rullini158456 Shore Agrigiosisi-25300

91.40 €

1 5 giorni 200502060350350cuscinetto a sfere195665 Shore Aneronono-20350

116.80 €

1 5 giorni 200502060350350cuscinetto a sfere212056 Shore Agrigiosisi-20350

63.57 €

1 5 giorni 200502060350350cuscinetto a rullini175265 Shore Aneronono-25350

88.97 €

1 5 giorni 200502060350350cuscinetto a rullini190056 Shore Agrigiosisi-25350

186.88 €

1 5 giorni 250602565450450cuscinetto a sfere331065 Shore Aneronono-20450

230.05 €

1 7 giorni 250602565450450cuscinetto a sfere341956 Shore Agrigiosisi-20450

115.82 €

1 5 giorni 250602565450450cuscinetto a rullini313265 Shore Aneronono-25450

159.00 €

1 5 giorni 250602565450450cuscinetto a rullini306656 Shore Agrigiosisi-25450

204.81 €

1 5 giorni 280702575650650cuscinetto a sfere463065 Shore Aneronono-20650

146.43 €

1 5 giorni 280702575650650cuscinetto a rullini422665 Shore Aneronono-25650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Cuscinetto In dotazione Materiale bozzello Acciaio
Materiale (dettagli) lamiera d’acciaio Tipo prodotto ruota Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Elettricamente conduttivo no Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Materiale della superficie di corsa Gomma Antiruggine no
Resistenza termica max(° C) 80

Supporto tecnico