Rulli per transpallet, serie RK-HB

Rulli per transpallet, serie RK-HB
Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in acciaio, senza cuscinetto a sfere

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • metallo

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RK-HB 080X070/47X14-70-Z
RK-HB 082X060/47X14-60-Z
RK-HB 082X065/47X14-65-Z
RK-HB 082X070/47X14-70-Z
RK-HB 082X100/47X14-100-Z
RK-HB 085X060/47X14-60-Z
RK-HB 085X070/47X14-70-Z
RK-HB 085X075/47X14-75-Z
RK-HB 085X080/47X14-80-Z
RK-HB 085X090/47X14-90-Z
RK-HB 085X100/47X14-100-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(daN)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Peso
(g)
Portata a 4 km/h
(kg)

57.06 €

1 5 giorni 8070630630790630

56.48 €

1 5 giorni 8260550550693550

61.39 €

1 5 giorni 8265590590783590

57.71 €

1 5 giorni 8270640640800640

71.26 €

1 5 giorni 821009209201196920

59.04 €

1 5 giorni 8560560560747560

64.74 €

1 5 giorni 8570660660879660

68.33 €

1 5 giorni 8575720720944720

68.85 €

1 5 giorni 85807707701014770

69.10 €

1 5 giorni 85908508501093850

70.35 €

1 5 giorni 851009609601212960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetto Altro Materiale bozzello Altri materiali Materiale (dettagli) Metallo
Tipo prodotto rullo per transpallet Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada marrone
Colore della carrozzeria della ruota argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -25

Supporto tecnico