Ruota motrice per alte portate, serie RVU

Ruota motrice per alte portate, serie RVU
Ruota motrice per alte portate con sede per chiavetta, , con corpo ruota in ghisa

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Vulkollan®, durezza 92 Shore A
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore naturale, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RVU 230X70/45-5+3
RVU 250X100/80-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Peso
(g)

187.53 €

1 23 giorni 230705401

300.30 €

1 23 giorni 2501008500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Fusione Cuscinetto Altro Materiale (dettagli) robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale
Tipo prodotto ruota per carrelli elevatori Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada naturale
Colore della carrozzeria della ruota antracite Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico