Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SE 160/20K-SG
Codice componente
|
---|
SE 160/20K-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale bozzello | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Materiale bozzello | Materiale (dettagli) | Peso (g) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.34 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1558 | grigio | argento | si | si | 450 |
Loading...
Cuscinetto | In dotazione | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Tipo prodotto | ruota |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie SE, il codice articolo è il seguente: SE 160/20K-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE 160/20K-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale bozzello
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Materiale bozzello
Materiale (dettagli)
Peso(g)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SE 125/20K |
SE 125/20K-SG |
SE 160/20K |
SE 200/20K |
SE 200/20K-SG |
SE 200/25K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale bozzello | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Materiale bozzello | Materiale (dettagli) | Peso (g) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.25 € | 1 | 5 giorni | Resina | 125 | 53 | 20 | 60 | 320 | 320 | Resina | poliammide 6 di prima qualità | 831 | nero | nero | no | no | 320 | ||
74.35 € | 1 | 5 giorni | Resina | 125 | 50 | 20 | 60 | 320 | 320 | Resina | poliammide 6 di prima qualità | 826 | grigio | nero | si | si | 320 | ||
100.74 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1544 | nero | antracite | no | no | 450 | ||
115.60 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1934 | nero | antracite | no | no | 600 | ||
123.84 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1950 | grigio | argento | si | si | 600 | ||
118.81 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Acciaio | lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 1964 | nero | antracite | no | no | 600 |