Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V 400/25-90G
Codice componente
|
---|
V 400/25-90G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Elettricamente conduttivo | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.07 € | 1 | 5 giorni | 400 | 75 | 25 | 90 | 300 | 300 | foro passante | 6900 | no | nero | no | no | -25 | 300 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota, serie V, il codice articolo è il seguente: V 400/25-90G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V 400/25-90G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Elettricamente conduttivo
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V 125/15R |
V 125/15R-EL |
V 125/15R-SG |
V 400/25-90R |
V 400/30-90R |
V 402/25-90R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Elettricamente conduttivo | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.20 € | 1 | 5 giorni | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 719 | no | nero | no | no | -25 | 100 | ||
29.30 € | 1 | 5 giorni | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 599 | si | nero | no | no | -25 | 100 | ||
24.40 € | 1 | 5 giorni | 125 | 38 | 15 | 45 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 652 | no | grigio | si | si | -25 | 100 | ||
117.10 € | 1 | 5 giorni | 400 | 75 | 25 | 90 | 300 | 300 | cuscinetto a rullini | 6960 | no | nero | no | no | -25 | 300 | ||
132.95 € | 1 | 5 giorni | 400 | 75 | 30 | 90 | 300 | 300 | cuscinetto a rullini | 7215 | no | nero | no | no | -25 | 300 | ||
219.83 € | 1 | 5 giorni | 400 | 80 | 25 | 90 | 475 | 475 | cuscinetto a rullini | 8200 | no | nero | no | no | -25 | 475 |