Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VLE 305/25-75K
Codice componente
|
---|
VLE 305/25-75K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.48 € | 1 | 5 giorni | 306 | 105 | 25 | 75 | 450 | 450 | 8320 | 450 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio pesante | Tipo prodotto | ruota |
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | nero | Versione per alte temperature | no |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Materiale della superficie di corsa | Gomma |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Resistenza termica min(° C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie VLE, il codice articolo è il seguente: VLE 305/25-75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VLE 305/25-75K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Peso(g)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VLE 255/20-75K |
VLE 255/25-75K |
VLE 257/25-75K |
VLE 307/25-75K |
VLE 310/20-75K |
VLE 310/25-75K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Peso (g) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.73 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 20 | 75 | 450 | 450 | 5200 | 450 | ||
299.92 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 25 | 75 | 450 | 450 | 5330 | 450 | ||
359.39 € | 1 | 5 giorni | 250 | 85 | 25 | 75 | 600 | 600 | 6268 | 600 | ||
463.57 € | 1 | 5 giorni | 306 | 105 | 25 | 75 | 700 | 700 | 9399 | 700 | ||
404.32 € | 1 | 5 giorni | 306 | 105 | 20 | 75 | 450 | 450 | 8390 | 450 | ||
408.48 € | 1 | 5 giorni | 306 | 105 | 25 | 75 | 450 | 450 | 8251 | 450 |