Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSB 82/20K
Materiale bozzello | Acciaio | D.E. rotella(Ø) | 80 | Largh. bozzello(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(Ø) | 20 | Larghezza mozzo(mm) | 70 | Cuscinetto | In dotazione |
Max. Carico/carico ammesso(daN) | 500 | Max. Carico/carico ammesso(kg) | 500 | Materiale bozzello | Acciaio |
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | acciaio | Tipo prodotto | ruota |
Peso(g) | 1110 | Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | si |
Non macchia al contatto | si | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(° C) | 70 | Resistenza termica min(° C) | -20 |
Portata a 4 km/h(kg) | 500 |
Si trova sulla pagina di Ruota per alte portate, serie VSB, il codice articolo è il seguente: VSB 82/20K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSB 82/20K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali