Anello:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VW 202/20R-SG
Codice componente
|
---|
VW 202/20R-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.10 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 1782 | grigio | si | si | -25 | 100 |
Loading...
Materiale bozzello | Acciaio | Cuscinetto | In dotazione | Materiale bozzello | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | lamiera d’acciaio | Tipo prodotto | ruota | Versione antistatica | no |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 50 Shore A | Elettricamente conduttivo | no |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | no |
Materiale della superficie di corsa | Gomma | Antiruggine | no | Resistenza termica max(° C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota, serie VW, il codice articolo è il seguente: VW 202/20R-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VW 202/20R-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Tipo di cuscinetto
Peso(g)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(° C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VW 162/20R |
VW 162/20R-SG |
VW 202/20R |
VW 252/25R |
VW 260/20K |
VW 260/20R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Tipo di cuscinetto | Peso (g) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (° C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 20 | 60 | 70 | 70 | cuscinetto a rullini | 1037 | nero | no | no | -25 | 70 | ||
45.95 € | 1 | 5 giorni | 160 | 40 | 20 | 60 | 70 | 70 | cuscinetto a rullini | 1073 | grigio | si | si | -25 | 70 | ||
55.82 € | 1 | 5 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 100 | 100 | cuscinetto a rullini | 1728 | nero | no | no | -25 | 100 | ||
98.82 € | 1 | 5 giorni | 250 | 60 | 25 | 65 | 160 | 160 | cuscinetto a rullini | 2835 | nero | no | no | -25 | 160 | ||
200.81 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 200 | 200 | cuscinetto a sfere | 4500 | nero | no | no | -20 | 200 | ||
185.20 € | 1 | 5 giorni | 260 | 85 | 20 | 75 | 200 | 200 | cuscinetto a rullini | 4177 | nero | no | no | -25 | 200 |