Sede
Puntale
Anello
Pomello
Assemblaggio
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Funzionamento
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Note
Pomello non smontabile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22110.2344
Codice componente
|
---|
22110.2344 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | D.E. punta d (Ø) | Specifica | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 4 | con arresto | 12 | - | 33 | 4 | 19 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 7 | ~3 | ~12 | 80 | -30 | 15 |
Loading...
Pomello | Plastica PA 6, nero, opaco | Puntale | Acciaio inox 1.4305 | Sede | Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato |
---|---|---|---|---|---|
Anello | Acciaio inox 1.4310 |
Si trova sulla pagina di Otturatori, with mounting flange, horizontal, stainless steel, il codice articolo è il seguente: 22110.2344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22110.2344.
Configura
Proprietà di base
d3(mm)
Tipo
D.E. punta d(Ø)
Specifica
Dimension d2(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
k1(mm)
k2(mm)
k3(mm)
k4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22110.2308 |
22110.2310 |
22110.2324 |
22110.2345 |
22110.2346 |
22110.2348 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | D.E. punta d (Ø) | Specifica | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 8 | senza arresto | - | 30 | 71 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~6 | ~22 | 100 | - | 67 | |||
16.53 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 10 | senza arresto | - | 30 | 75 | 10 | 35 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | ~4 | ~25 | 100 | - | 93 | |||
12.07 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 4 | senza arresto | 12 | - | 30.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~3 | ~12 | 80 | -30 | 14 | |||
12.66 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 5 | con arresto | 16 | - | 43.5 | 5 | 25.5 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 10.5 | ~5 | ~24 | 80 | -30 | 30 | |||
13.72 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 6 | con arresto | 18 | - | 52 | 6 | 30.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | ~5 | ~21 | 80 | -30 | 48 | |||
16.00 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 8 | con arresto | 21 | - | 63.5 | 8 | 37.5 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 20 | ~6 | ~22 | 80 | -30 | 68 |