Sede
Puntale
Anello
Pomello
Assemblaggio
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Funzionamento
Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).
Note
Pomello non smontabile.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22110.2304
Codice componente
|
---|
22110.2304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | D.E. punta d (Ø) | Specifica | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 4 | senza arresto | - | 14 | 34.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~3 | ~12 | 100 | - | 12 |
Loading...
Pomello | Plastica PA 6, nero, opaco | Puntale | Acciaio inox 1.4305 | Sede | Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, luminoso, opaco sabbiato |
---|---|---|---|---|---|
Anello | Acciaio inox 1.4310 |
Si trova sulla pagina di Otturatori, with mounting flange, horizontal, stainless steel, il codice articolo è il seguente: 22110.2304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22110.2304.
Configura
Proprietà di base
Dimension d2(mm)
Temperatura min.(°C)
Tipo
D.E. punta d(Ø)
Specifica
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
k1(mm)
k2(mm)
k3(mm)
k4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatura max.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22110.2305 |
22110.2306 |
22110.2308 |
22110.2310 |
22110.2324 |
22110.2325 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | D.E. punta d (Ø) | Specifica | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | k1 (mm) | k2 (mm) | k3 (mm) | k4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 5 | senza arresto | - | 18 | 45 | 5 | 22 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | ~5 | ~24 | 100 | - | 24 | |||
12.36 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 6 | senza arresto | - | 24 | 57.5 | 6 | 27.5 | 32 | 10 | 5.4 | 5 | 10.5 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | ~5 | ~21 | 100 | - | 42 | |||
14.53 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 8 | senza arresto | - | 30 | 71 | 8 | 33 | 34 | 12 | 5.4 | 6 | 12.5 | 23 | 5.5 | 12 | 15.5 | ~6 | ~22 | 100 | - | 67 | |||
16.53 € | 1 | 3 giorni | Con anello | 10 | senza arresto | - | 30 | 75 | 10 | 35 | 39 | 14.5 | 6.5 | 6 | 14.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | ~4 | ~25 | 100 | - | 93 | |||
12.07 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 4 | senza arresto | 12 | - | 30.5 | 4 | 16.5 | 22 | 6 | 3.3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | ~3 | ~12 | 80 | -30 | 14 | |||
12.66 € | 1 | 3 giorni | Manopola standard | 5 | senza arresto | 16 | - | 40 | 5 | 22 | 28 | 8 | 4.3 | 4.5 | 9.5 | 18 | 5 | 10 | 7 | ~5 | ~24 | 80 | -30 | 26 |